Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável
K0270

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável 787 kB

Desenhos

Alavanca de aperto de plástico, com rosca macho e anel dentado de zinco, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0270.1051X10grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1052X10laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10516X10amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10586X10verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10587X10azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10584X10vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10588X10cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1051X15grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1052X15laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10516X15amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10586X15verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10587X15azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10584X15vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10588X15cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1051X20grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1052X20laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10516X20amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10586X20verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10587X20azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10584X20vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10588X20cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1051X25grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1052X25laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10516X25amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10586X25verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10587X25azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10584X25vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10588X25cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1061X10grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1062X10laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10616X10amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10686X10verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10687X10azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10684X10vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10688X10cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1061X15grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1062X15laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10616X15amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10686X15verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10687X15azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10684X15vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10688X15cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1061X20grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1062X20laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10616X20amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10686X20verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10687X20azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10684X20vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10688X20cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1061X25grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1062X25laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10616X25amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10686X25verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10687X25azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10684X25vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10688X25cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1061X30grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1062X30laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10616X30amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10686X30verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10687X30azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10684X30vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10688X30cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1061X40grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1062X40laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10616X40amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10686X40verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10687X40azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10684X40vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10688X40cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1061X50grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1062X50laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10616X50amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10686X50verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10687X50azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10684X50vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10688X50cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.2061X15grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2062X15laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20616X15amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20686X15verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20687X15azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20684X15vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20688X15cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2061X20grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2062X20laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20616X20amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20686X20verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20687X20azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20684X20vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20688X20cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2061X25grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2062X25laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20616X25amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20686X25verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20687X25azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20684X25vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20688X25cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2061X30grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2062X30laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20616X30amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20686X30verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20687X30azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20684X30vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20688X30cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2061X40grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2062X40laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20616X40amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20686X40verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20687X40azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20684X40vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20688X40cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2061X50grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2062X50laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20616X50amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20686X50verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20687X50azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20684X50vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20688X50cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2061X60grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2062X60laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20616X60amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20686X60verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20687X60azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20684X60vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20688X60cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2081X15grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2082X15laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20816X15amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20886X15verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20887X15azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20884X15vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20888X15cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2081X20grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2082X20laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20816X20amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20886X20verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20887X20azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20884X20vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20888X20cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2081X25grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2082X25laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20816X25amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20886X25verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20887X25azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20884X25vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20888X25cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2081X30grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2082X30laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20816X30amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20886X30verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20887X30azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20884X30vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20888X30cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2081X40grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2082X40laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20816X40amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20886X40verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20887X40azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20884X40vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20888X40cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2081X50grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2082X50laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20816X50amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20886X50verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20887X50azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20884X50vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20888X50cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2081X60grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2082X60laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20816X60amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20886X60verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20887X60azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20884X60vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20888X60cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2101X20grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2102X20laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21016X20amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21086X20verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21087X20azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21084X20vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21088X20cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2101X25grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2102X25laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21016X25amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21086X25verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21087X25azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21084X25vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21088X25cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2101X30grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2102X30laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21016X30amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21086X30verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21087X30azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21084X30vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21088X30cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2101X40grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2102X40laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21016X40amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21086X40verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21087X40azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21084X40vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21088X40cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2101X50grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2102X50laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21016X50amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21086X50verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21087X50azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21084X50vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21088X50cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2101X60grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2102X60laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21016X60amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21086X60verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21087X60azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21084X60vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21088X60cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.3081X20grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3082X20laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30816X20amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30886X20verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30887X20azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30884X20vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30888X20cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3081X25grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3082X25laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30816X25amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30886X25verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30887X25azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30884X25vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30888X25cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3081X30grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3082X30laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30816X30amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30886X30verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30887X30azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30884X30vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30888X30cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3081X40grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3082X40laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30816X40amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30886X40verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30887X40azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30884X40vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30888X40cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3081X50grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3082X50laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30816X50amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30886X50verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30887X50azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30884X50vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30888X50cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3081X60grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3082X60laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30816X60amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30886X60verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30887X60azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30884X60vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30888X60cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3101X20grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3102X20laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31016X20amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31086X20verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31087X20azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31084X20vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31088X20cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3101X25grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3102X25laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31016X25amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31086X25verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31087X25azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31084X25vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31088X25cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3101X30grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3102X30laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31016X30amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31086X30verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31087X30azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31084X30vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31088X30cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3101X40grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3102X40laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31016X40amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31086X40verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31087X40azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31084X40vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31088X40cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3101X50grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3102X50laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31016X50amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31086X50verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31087X50azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31084X50vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31088X50cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3101X60grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3102X60laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31016X60amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31086X60verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31087X60azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31084X60vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31088X60cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.4121X25grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4122X25laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41216X25amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41286X25verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41287X25azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41284X25vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41288X25cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4121X30grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4122X30laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41216X30amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41286X30verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41287X30azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41284X30vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41288X30cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4121X40grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4122X40laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41216X40amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41286X40verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41287X40azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41284X40vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41288X40cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4121X50grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4122X50laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.41216X50amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.41286X50verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.41287X50azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.41284X50vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.41288X50cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4121X60grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.4122X60laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.41216X60amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.41286X60verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.41287X60azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.41284X60vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.41288X60cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132460 sob consulta
K0270.5161X30grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5162X30laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.51616X30amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.51686X30verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.51687X30azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.51684X30vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.51688X30cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52630 sob consulta
K0270.5161X40grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5162X40laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.51616X40amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.51686X40verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.51687X40azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.51684X40vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.51688X40cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52640 sob consulta
K0270.5161X50grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5162X50laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.51616X50amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.51686X50verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.51687X50azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.51684X50vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.51688X50cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52650 sob consulta
K0270.5161X60grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.5162X60laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.51616X60amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.51686X60verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.51687X60azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.51684X60vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
K0270.51688X60cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33