Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de latão ou aço passivado azul
K1872

Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha em latão ou aço.
Versão:Superfície em latão sem tratamento.
Aço passivado azul.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1872 Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de latão ou aço passivado azul 213 kB

Desenhos

Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca fêmea, inserto roscado de latão ou aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1872.1041grafite RAL 7021LatãoM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1872.1051grafite RAL 7021LatãoM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1872.2051grafite RAL 7021LatãoM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1872.2061grafite RAL 7021LatãoM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1872.2081grafite RAL 7021LatãoM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1872.3081grafite RAL 7021açoM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1872.3101grafite RAL 7021açoM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1872.10484vermelho RAL 3020LatãoM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1872.10584vermelho RAL 3020LatãoM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 sob consulta
K1872.20584vermelho RAL 3020LatãoM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1872.20684vermelho RAL 3020LatãoM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1872.20884vermelho RAL 3020LatãoM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 sob consulta
K1872.30884vermelho RAL 3020açoM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
K1872.31084vermelho RAL 3020açoM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33