Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável
K0270

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305.
Botão de pressão plástico (POM).

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável 353 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0270.71104grafite RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.72104laranja RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.73104vermelho RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.71105grafite RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.72105laranja RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.73105vermelho RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.71106grafite RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.72106laranja RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.73106vermelho RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 sob consulta
K0270.71206grafite RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 sob consulta
K0270.72206laranja RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 sob consulta
K0270.73206vermelho RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 sob consulta
K0270.71208grafite RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 sob consulta
K0270.72208laranja RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 sob consulta
K0270.73208vermelho RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 sob consulta
K0270.71308grafite RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 sob consulta
K0270.72308laranja RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 sob consulta
K0270.73308vermelho RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 sob consulta
K0270.71310grafite RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 sob consulta
K0270.72310laranja RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 sob consulta
K0270.73310vermelho RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 sob consulta
K0270.71410grafite RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 sob consulta
K0270.72410laranja RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 sob consulta
K0270.73410vermelho RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 sob consulta
K0270.71412grafite RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 sob consulta
K0270.72412laranja RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 sob consulta
K0270.73412vermelho RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 sob consulta
K0270.71512grafite RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 sob consulta
K0270.72512laranja RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 sob consulta
K0270.73512vermelho RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 sob consulta
K0270.71516grafite RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 sob consulta
K0270.72516laranja RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 sob consulta
K0270.73516vermelho RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33