Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável
K0270

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305.
Botão de pressão plástico (POM).

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável 359 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0270.71105X10grafite RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.71105X15grafite RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.71105X20grafite RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.71105X25grafite RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.72105X10laranja RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.72105X15laranja RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.72105X20laranja RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.72105X25laranja RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.73105X10vermelho RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.73105X15vermelho RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.73105X20vermelho RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.73105X25vermelho RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.71106X10grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.71106X15grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.71106X20grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.71106X25grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.71106X30grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.71106X40grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.71106X50grafite RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.72106X10laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.72106X15laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.72106X20laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.72106X25laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.72106X30laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.72106X40laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.72106X50laranja RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.73106X10vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.73106X15vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.73106X20vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.73106X25vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.73106X30vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.73106X40vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.73106X50vermelho RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.71206X15grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.71206X20grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.71206X25grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.71206X30grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.71206X40grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.71206X50grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.71206X60grafite RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.72206X15laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.72206X20laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.72206X25laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.72206X30laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.72206X40laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.72206X50laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.72206X60laranja RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.73206X15vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.73206X20vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.73206X25vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.73206X30vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.73206X40vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.73206X50vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.73206X60vermelho RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.71208X15grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.71208X20grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.71208X25grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.71208X30grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.71208X40grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.71208X50grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.71208X60grafite RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.72208X15laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.72208X20laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.72208X25laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.72208X30laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.72208X40laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.72208X50laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.72208X60laranja RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.73208X15vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.73208X20vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.73208X25vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.73208X30vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.73208X40vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.73208X50vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.73208X60vermelho RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.71210X20grafite RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.71210X25grafite RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.71210X30grafite RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.71210X40grafite RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.71210X50grafite RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.71210X60grafite RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.72210X20laranja RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.72210X25laranja RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.72210X30laranja RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.72210X40laranja RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.72210X50laranja RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.72210X60laranja RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.73210X20vermelho RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.73210X25vermelho RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.73210X30vermelho RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.73210X40vermelho RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.73210X50vermelho RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.73210X60vermelho RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.71308X20grafite RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.71308X25grafite RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.71308X30grafite RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.71308X40grafite RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.71308X50grafite RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.71308X60grafite RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.72308X20laranja RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.72308X25laranja RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.72308X30laranja RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.72308X40laranja RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.72308X50laranja RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.72308X60laranja RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.73308X20vermelho RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.73308X25vermelho RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.73308X30vermelho RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.73308X40vermelho RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.73308X50vermelho RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.73308X60vermelho RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.71310X20grafite RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.71310X25grafite RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.71310X30grafite RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.71310X40grafite RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.71310X50grafite RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.71310X60grafite RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.72310X20laranja RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.72310X25laranja RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.72310X30laranja RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.72310X40laranja RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.72310X50laranja RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.72310X60laranja RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.73310X20vermelho RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.73310X25vermelho RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.73310X30vermelho RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.73310X40vermelho RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.73310X50vermelho RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.73310X60vermelho RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.71412X25grafite RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 sob consulta
K0270.71412X30grafite RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 sob consulta
K0270.71412X40grafite RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 sob consulta
K0270.71412X50grafite RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 sob consulta
K0270.71412X60grafite RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 sob consulta
K0270.72412X25laranja RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 sob consulta
K0270.72412X30laranja RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 sob consulta
K0270.72412X40laranja RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 sob consulta
K0270.72412X50laranja RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 sob consulta
K0270.72412X60laranja RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 sob consulta
K0270.73412X25vermelho RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 sob consulta
K0270.73412X30vermelho RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 sob consulta
K0270.73412X40vermelho RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 sob consulta
K0270.73412X50vermelho RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 sob consulta
K0270.73412X60vermelho RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 sob consulta
K0270.71516X30grafite RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 sob consulta
K0270.71516X40grafite RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 sob consulta
K0270.71516X50grafite RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 sob consulta
K0270.71516X60grafite RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 sob consulta
K0270.72516X30laranja RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 sob consulta
K0270.72516X40laranja RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 sob consulta
K0270.72516X50laranja RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 sob consulta
K0270.72516X60laranja RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 sob consulta
K0270.73516X30vermelho RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 sob consulta
K0270.73516X40vermelho RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 sob consulta
K0270.73516X50vermelho RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 sob consulta
K0270.73516X60vermelho RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33