Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
K0126

Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Aço inoxidável, 1.4305.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outras roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida mediante o pagamento de uma taxa adicional, em outros comprimentos sob demanda.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0126 Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 219 kB

Desenhos

Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0126.10501X10M510151624,54103033,540,148,110,11610 sob consulta
K0126.10501X15M510151624,54103033,540,148,110,11615 sob consulta
K0126.10501X20M510151624,54103033,540,148,110,11620 sob consulta
K0126.10501X25M510151624,54103033,540,148,110,11625 sob consulta
K0126.10601X10M610151624,54103033,540,148,110,11610 sob consulta
K0126.10601X15M610151624,54103033,540,148,110,11615 sob consulta
K0126.10601X20M610151624,54103033,540,148,110,11620 sob consulta
K0126.10601X25M610151624,54103033,540,148,110,11625 sob consulta
K0126.10601X30M610151624,54103033,540,148,110,11630 sob consulta
K0126.10601X40M610151624,54103033,540,148,110,11640 sob consulta
K0126.10601X50M610151624,54103033,540,148,110,11650 sob consulta
K0126.20601X15M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0126.20601X20M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0126.20601X25M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0126.20601X30M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0126.20601X40M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0126.20601X50M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0126.20601X60M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0126.20801X15M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 sob consulta
K0126.20801X20M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0126.20801X25M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0126.20801X30M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0126.20801X40M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0126.20801X50M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0126.20801X60M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0126.21001X20M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 sob consulta
K0126.21001X25M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 sob consulta
K0126.21001X30M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 sob consulta
K0126.21001X40M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 sob consulta
K0126.21001X50M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 sob consulta
K0126.21001X60M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 sob consulta
K0126.30801X20M816212237101751,656,180,291,220,72220 sob consulta
K0126.30801X25M816212237101751,656,180,291,220,72225 sob consulta
K0126.30801X30M816212237101751,656,180,291,220,72230 sob consulta
K0126.30801X40M816212237101751,656,180,291,220,72240 sob consulta
K0126.30801X50M816212237101751,656,180,291,220,72250 sob consulta
K0126.30801X60M816212237101751,656,180,291,220,72260 sob consulta
K0126.31001X20M1016212237101751,656,180,291,220,72220 sob consulta
K0126.31001X25M1016212237101751,656,180,291,220,72225 sob consulta
K0126.31001X30M1016212237101751,656,180,291,220,72230 sob consulta
K0126.31001X40M1016212237101751,656,180,291,220,72240 sob consulta
K0126.31001X50M1016212237101751,656,180,291,220,72250 sob consulta
K0126.31001X60M1016212237101751,656,180,291,220,72260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33