Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável
K0124

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável 233 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida ou jateada eletroliticamente, com rosca fêmea, inserto roscado em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TQuant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0124.104com polimento eletrolítico1M44047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.105com polimento eletrolítico1M54047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.106com polimento eletrolítico1M64047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.206com polimento eletrolítico2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 sob consulta
K0124.208com polimento eletrolítico2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 sob consulta
K0124.308com polimento eletrolítico3M880911116212237102454,558,51422 sob consulta
K0124.310com polimento eletrolítico3M1080911116212237102454,558,51422 sob consulta
K0124.410com polimento eletrolítico4M109510913192727,54310276367,51724 sob consulta
K0124.412com polimento eletrolítico4M129510913192727,54310276367,51724 sob consulta
K0124.512com polimento eletrolítico5M1211012615233132491231,57377,52326 sob consulta
K0124.516com polimento eletrolítico5M1611012615233132491231,57377,52326 sob consulta
K0124.104153jateado1M44047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.105153jateado1M54047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.106153jateado1M64047710131424,5414,53134916 sob consulta
K0124.206153jateado2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 sob consulta
K0124.208153jateado2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 sob consulta
K0124.308153jateado3M880911116212237102454,558,51422 sob consulta
K0124.310153jateado3M1080911116212237102454,558,51422 sob consulta
K0124.410153jateado4M109510913192727,54310276367,51724 sob consulta
K0124.412153jateado4M129510913192727,54310276367,51724 sob consulta
K0124.512153jateado5M1211012615233132491231,57377,52326 sob consulta
K0124.516153jateado5M1611012615233132491231,57377,52326 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33