Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento acetinado
K1659_SE

Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1659_SE Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento acetinado 219 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zinco com rosca fêmea, inserto roscado em aço passivado azul, acabamento acetinado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K1659.9031preto RAL 9005acetinado9M3681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.9041preto RAL 9005acetinado9M4681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.9051preto RAL 9005acetinado9M5681111,521,4411,924272227,76,412 sob consulta
K1659.0031preto RAL 9005acetinado0M3910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.0041preto RAL 9005acetinado0M4910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.0051preto RAL 9005acetinado0M5910131424,5414,530333037716 sob consulta
K1659.1041preto RAL 9005acetinado1M4910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.1051preto RAL 9005acetinado1M5910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.1061preto RAL 9005acetinado1M6910131424,5414,531344047716 sob consulta
K1659.2061preto RAL 9005acetinado2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.2081preto RAL 9005acetinado2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 sob consulta
K1659.3081preto RAL 9005acetinado3M81416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.3101preto RAL 9005acetinado3M101416212237102454,558,580911122 sob consulta
K1659.4101preto RAL 9005acetinado4M1017192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.4121preto RAL 9005acetinado4M1217192727,54310276367,5951091324 sob consulta
K1659.5121preto RAL 9005acetinado5M1223233132491231,57377,51101261526 sob consulta
K1659.5161preto RAL 9005acetinado5M1623233132491231,57377,51101261526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33