Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul
K0252

Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo de alavanca e encaixe em plástico reforçado.
Pino roscado em aço 5.8.
Versão:Aço passivado azul.Indicação:A cor grafite escuro RAL 7021 é fornecida de série.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outras roscas macho, cores, bem como versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0252 Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul 190 kB

Desenhos

Alavancas de aperto modelo ECO de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BQuant.
de
dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 sob consulta
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 sob consulta
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 sob consulta
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 sob consulta
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 sob consulta
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 sob consulta
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 sob consulta
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 sob consulta
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 sob consulta
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 sob consulta
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 sob consulta
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 sob consulta
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 sob consulta
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 sob consulta
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 sob consulta
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 sob consulta
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 sob consulta
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 sob consulta
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 sob consulta
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 sob consulta
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 sob consulta
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 sob consulta
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 sob consulta
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 sob consulta
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 sob consulta
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 sob consulta
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 sob consulta
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 sob consulta
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 sob consulta
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 sob consulta
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 sob consulta
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 sob consulta
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 sob consulta
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 sob consulta
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 sob consulta
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 sob consulta
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33