Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, inserto roscado de aço passivado azul
K0175

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca em grafite escuro, peças em aço passivado na cor azul.Indicação:As alavancas de aperto não reguláveis podem ser utilizadas em tarefas de fixação simples. Nesta técnica, deve-se manter geralmente um espaço de fixação suficiente, para que a alavanca possa girar em 360°.Sob consulta:Versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0175 Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, inserto roscado de aço passivado azul 150 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, inserto roscado de aço passivado azul

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaTamanhoXTD1D2HH1H3AA1BCADAces.PreçoEncomendar
K0175.104000rosca fêmea1M41013,81417112740478 sob consulta
K0175.105000rosca fêmea1M51013,81417112740478 sob consulta
K0175.106000rosca fêmea1M61013,81417112740478 sob consulta
K0175.208000rosca fêmea2M81418,318,5181136,565759 sob consulta
K0175.310000rosca fêmea3M101421,822221445809111 sob consulta
K0175.412000rosca fêmea4M121825,8262617549510813 sob consulta
K0175.516000rosca fêmea5M161830,83131216311012616 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca macho, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaTamanhoXD1D2HH1H3AA1BLCADAces.PreçoEncomendar
K0175.105X20rosca macho1M513,8141711274047820 sob consulta
K0175.106X20rosca macho1M613,8141711274047820 sob consulta
K0175.208X15rosca macho2M818,318,5181136,56575915 sob consulta
K0175.208X20rosca macho2M818,318,5181136,56575920 sob consulta
K0175.208X30rosca macho2M818,318,5181136,56575930 sob consulta
K0175.310X30rosca macho3M1021,82222144580911130 sob consulta
K0175.412X30rosca macho4M1225,826261754951081330 sob consulta
K0175.516X40rosca macho5M1630,8313121631101261640 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo de ajuste, inserto roscado de aço passivado azul

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo de ajuste, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaTamanhoXT1D1D2HH1H3AA1BCADAces.PreçoEncomendar
K0175.106001furo de ajuste161013,81417112740478 sob consulta
K0175.208001furo de ajuste281418,318,5181136,565759 sob consulta
K0175.310001furo de ajuste3101421,822221445809111 sob consulta
K0175.412001furo de ajuste4121825,8262617549510813 sob consulta
K0175.516001furo de ajuste5161830,83131216311012616 sob consulta

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo quadrado, inserto roscado de aço passivado azul

mais informações

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo quadrado, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaTamanhoST2D1D2HH1H3AA1BCADAces.PreçoEncomendar
K0175.105002furo quadrado151313,81417112740478 sob consulta
K0175.206002furo quadrado261618,318,5181136,565759 sob consulta
K0175.308002furo quadrado381821,822221445809111 sob consulta
K0175.410002furo quadrado4102025,8262617549510813 sob consulta
K0175.512002furo quadrado5122630,83131216311012616 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33