Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul
K0175_IG

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Cabo da alavanca em grafite escuro, peças em aço passivado na cor azul.Indicação:As alavancas de aperto não reguláveis podem ser utilizadas em tarefas de fixação simples. Nesta técnica, deve-se manter geralmente um espaço de fixação suficiente, para que a alavanca possa girar em 360°.Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0175_IG Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul 160 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com rosca fêmea, inserto roscado de aço passivado azul

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Tipo de roscaTamanhoXTD1D2HH1H3AA1BCADAces.PreçoEncomendar
K0175.104000rosca fêmea1M41013,81417112740478 sob consulta
K0175.105000rosca fêmea1M51013,81417112740478 sob consulta
K0175.106000rosca fêmea1M61013,81417112740478 sob consulta
K0175.208000rosca fêmea2M81418,318,5181136,565759 sob consulta
K0175.310000rosca fêmea3M101421,822221445809111 sob consulta
K0175.412000rosca fêmea4M121825,8262617549510813 sob consulta
K0175.516000rosca fêmea5M161830,83131216311012616 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33