Grupos de mercadorias

Alavanca de aperto

voltar

Alavanca de aperto

Há mais de 60 anos que a empresa HEINRICH KIPP WERK vem sendo sinônimo para a alavanca de aperto, a qual também é chamade de "Alavanca Kipp". Alavancas KIPP são confiáveis, estáveis e de múltipla aplicação.
Elas são encontradas principalmente na área de engenharia mecânica, sendo utilizadas para fixar aparelhos ou peças de máquinas. O mesmo acontece na área de construção de equipamentos e instalações, onde alavancas de aperto são utilizadas como elementos de operação. Nos setores de rehabilitação, medicina e indústria de móveis, elas são utilizadas frequentemente para fixar diferentes elementos de montagem.
Alavanca de aperto KIPP com rosca fêmea

Alavanca de aperto Versões

A gama de aplicação das alavancas de aperto KIPP é tão versátil quanto sua variedade. Ela é composta por um cabo, no qual foi posicionado um encaixe roscado (fêmea ou macho).
Dependendo da aplicação pode-se obter a alavanca em vários diâmetros de roscas e tamanhos de cabos. Os materiais usados são na maioria aço, aço inoxidável, Zamak, plástico bem como plástico moldado por injeção e reforçado com fibra de vidro. Muitos modelos das alavancas de aperto podem ser obtidos em diversas cores já produzidas em série, como por exemplo, preto, vermelho, laranja ou prata metálico.
Alavanca de aperto vermelha

Alavanca de aperto Funcionamento

A funcionalidade da alavanca de aperto é muito fácil: basta elevar o cabo, que a alavanca desengata de uma engrenagem, tornando-se livre para regulagem. Ao soltar o cabo, o mecanismo engata automaticamente. A partir deste momento, a alavanca pode ser manuseada livremente, podendo apertar ou soltar algo, bem como ajustar a posição de um elemento de uma máquina. As alavancas de aperto e de fixação são montadas principalmente sobre máquinas e utilizadas para os processos de fixação e posicionamento.
Outras áreas de aplicação são encontradas na construção de dispositivos, por exemplo, para fixação rápida de placas de montagem, bem como na fabricação de ferramentas, onde as alavancas de aperto da KIPP são utilizadas para fixar componentes de ferramentas. Além disso, elas podem ser utilizadas igualmente na montagem de perfis.
A linha de elementos de fixação KIPP conta também com grampos e alavancas de fixação.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33