Grupos de mercancía
Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma B
K2270_B

Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Semicilindros para perfiles de latón, cinc o plástico.Versión:Cinc niquelado.Indicación:Los semicilindros para perfiles se pueden utilizar en combinación con las palancas basculantes. Los semicilindros para perfiles se instalan en la palanca basculante y sirven, por ej., para asegurar un armario eléctrico. Los cilindros de cierre están formados por un semicilindro que solo se puede cerrar por un lado (el exterior).

Forma A: Los semicilindros para perfiles de la forma A se suministran con dos llaves. El cierre no es uniforme, es decir, cada cerrojo solo se puede abrir con las dos llaves que trae incluidas.

Forma B: Los semicilindros para perfiles de la forma B se suministran con dos llaves. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se pueden abrir con la misma llave (cierre 1333).

Forma C: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 3 mm.

Forma D: Semicilindros para perfiles con accionamiento de paletón doble de 5 mm.

Forma E: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 6 mm.

Forma F: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 7 mm.

Forma G: Semicilindros para perfiles con accionamiento de cuadrado de 8 mm.

Forma H: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 6 mm.

Forma I: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 10 mm.

Forma J: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 7 mm.

Forma K: Semicilindros para perfiles con accionamiento de triángulo de 8 mm.

Forma L: Semicilindros para perfiles con ranura.

Forma M: con molde insertado.

Forma N: con molde insertado de enclavamiento automático.
Accesorios:K2268 Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil.
K2269 Palancas basculantes de plástico.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2270_B Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma B 158 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 324 kB

Planos

Semicilindros de perfil para palancas basculantes, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1FormaMaterial
del cuerpo
de base
AccionamientoB

DD1HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K2270.01Semicilindros para perfilesde cierre uniformeBcincllave1017M533194030,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33