Grupos de mercancía
FEATUREgrip

FEATUREgrip

Volver

FEATUREgrip - inteligente y conectable en red

KIPP presenta una nueva línea de productos
Con su nueva línea de productos FEATUREgrip, KIPP crea y ofrece componentes y soluciones inteligentes capaces de emitir información, conectarse en red y que, en suma, son aptas para la Industria 4.0. El objetivo es que estos componentes inteligentes, con la información que aportan, ayuden a los usuarios a configurar unos procesos de fabricación digitalizados, más estables, precisos y fiables.

Perno de bloqueo con sensor de estado

Los pernos de bloqueo se aplican allí donde hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.

Características:

• El perno de bloque lleva un sensor integrado que
  capta el estado del perno (bloqueado o
  extraído).

• La señal se procesa y se transmite por vía inalámbrica (por
  Bluetooth) a un receptor y a un
  terminal móvil.

• La información, como el estado general y el nivel de batería,
  se pueden procesar o visualizar.

• La pila de botón integrada tiene una duración, generalmente,
  de 1 año

Dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico

Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan para retener y sujetar piezas de trabajo. Sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación.

Características:

• El husillo de presión tiene un sensor que
  determina la fuerza de sujeción. El husillo se puede ajustar en
  altura.

• La señal se transmite por un
  cable de conexión.

• Todas las fuerzas registradas se captan
  y monitorizan en el proceso.

• El operario puede ver la
  fuerza de agarre y cuándo se alcanza
 el valor especificado.

• Señal de salida analógica 4 mA – 20mA.

• Clase de protección IP66.

Pieza de presión con resorte y sensor de estado

Las piezas de presión con resorte se utilizan para posicionar, fijar o enclavar piezas de trabajo. El uso de piezas de presión con resorte permite asegurar un enclavamiento siempre en la posición exacta.

Características:

• Con el interruptor final integrado se
  activa una señal de control eléctrica.

• Se capta el estado del perno de presión (presionado
  o desplegado).

• La señal se transmite por un
  cable de conexión.

• Además, en la pieza de presión con resorte hay
  un LED que responde con una señal óptica.

• Clase de protección IP67.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33