Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm
K1107

Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4401.

Versión:Acabado natural.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con llave utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. El cuarto de vuelta bloqueable se suministra con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1114.
Llave para cuarto de vuelta K1511.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1107 Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm 221 kB

Planos

Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
K1107.186llave de cierre uniforme1827 A petición
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
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33