Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bastidor de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel).
Junta TPE TPV.
Versión:Negro.Indicación:Las placas de entrada de cables son adecuadas para la entrada de cables sin enchufe (cables no confeccionados). Se pueden introducir cables, líneas, mangueras, tuberías neumáticas e hidráulicas.

Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.

Disponible con distintas entradas y como placa ciega.

Grado de protección IP66.

Certificados / normas cumplidas:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Rango de temperatura:De -30 °C a +100 °CMontaje:Para secciones de montaje 36 x 112 mm.

Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm).
Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.
Indicación sobre el dibujo:
1) Abertura de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2254 Placas de entrada de cables 291 kB

Planos

Placas de entrada de cables

Selección/filtro de artículos

Referencia

N° máx.
de ejecuciones
Para
cables y líneas
Número x Ø de cable
CADAcc.PrecioPedir
K2254.241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 A petición
K2254.2412011212x8-12 A petición
K2254.241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 A petición
K2254.241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 A petición
K2254.2417011717X5-9,2 A petición
K2254.2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 A petición
K2254.2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 A petición
K2254.2423022323X4,1-8,1 A petición
K2254.2429012929X3-6,5 A petición
K2254.240000-- A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33