Grupos de mercancía
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero
K2244

Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:A* en mm con longitud de carcasa H=18, H=26,1 o H=35,5 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 K2219.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2244_Datasheet_32837_Levas_para_cuarto_de_vuelta_sin_tope_de_acero--es 214 kB

Planos

Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2BB1A
Con longitud de carcasa
H=18
A con H=26,1A con H=35,5L

CADAcc.PrecioPedir
K2244.145X040sin topeacodado hacia arriba19,58,1412,121,545 A petición
K2244.145X060sin topeacodado hacia arriba19,58,1614,123,545 A petición
K2244.145X080sin topeacodado hacia arriba19,58,1816,125,545 A petición
K2244.145X100sin topeacodado hacia arriba19,58,11018,127,545 A petición
K2244.145X120sin topeacodado hacia arriba19,58,11220,129,545 A petición
K2244.145X140sin topeacodado hacia arriba19,58,11422,131,545 A petición
K2244.145X160sin topeacodado hacia arriba19,58,11624,133,545 A petición
K2244.145X180sin toperecto19,58,11826,135,545 A petición
K2244.145X200sin topeacodado hacia abajo19,58,12028,137,545 A petición
K2244.145X220sin topeacodado hacia abajo19,58,12230,139,545 A petición
K2244.145X240sin topeacodado hacia abajo19,58,12432,141,545 A petición
K2244.145X260sin topeacodado hacia abajo19,58,12634,143,545 A petición
K2244.145X280sin topeacodado hacia abajo19,58,12836,145,545 A petición
K2244.145X300sin topeacodado hacia abajo19,58,13038,147,545 A petición
K2244.145X320sin topeacodado hacia abajo19,58,13240,149,545 A petición
K2244.145X340sin topeacodado hacia abajo19,58,13442,151,545 A petición
K2244.145X360sin topeacodado hacia abajo19,58,13644,153,545 A petición
K2244.145X380sin topeacodado hacia abajo19,58,13846,155,545 A petición
K2244.145X400sin topeacodado hacia abajo19,58,14048,157,545 A petición
K2244.145X420sin topeacodado hacia abajo19,58,14250,159,545 A petición
K2244.145X440sin topeacodado hacia abajo19,58,14452,161,545 A petición
K2244.145X460sin topeacodado hacia abajo19,58,14654,163,545 A petición
K2244.145X480sin topeacodado hacia abajo19,58,14856,165,545 A petición
K2244.145X500sin topeacodado hacia abajo19,58,15058,167,545 A petición
K2244.135X160sin topeacodado hacia arriba19,58,11624,133,535 A petición
K2244.135X180sin toperecto19,58,11826,135,535 A petición
K2244.135X200sin topeacodado hacia abajo19,58,12028,137,535 A petición
K2244.135X220sin topeacodado hacia abajo19,58,12230,139,535 A petición
K2244.135X240sin topeacodado hacia abajo19,58,12432,141,535 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33