Grupos de mercancía

KIPP News

Volver
Security meets design
05/03/24 - Security meets design – New snap locks with recessed grip
What is flat, black and ergonomic? A snap lock that can be harmoniously integrated into (almost) any door, hatch or cover and is easy to operate. Más...
Empuñaduras en estrella y pernos de bloqueo de bola con función de seguridad
27/09/23 - La seguridad a mano – KIPP integra la función de seguridad en las empuñaduras en estrella y en los pernos de bloqueo de bola
Las empuñaduras y pernos ya no se pueden soltar de forma imprevista. El usuario se beneficia de un mecanismo integrado de bloqueo y de cierreMás...
Técnica de sujeción de punto cero UNILOCK de KIPP
14/09/23 - KIPP amplía la gama UNILOCK - Tres nuevos productos para la técnica de sujeción de punto cero neumática
Con tres nuevos módulos de sujeción KIPP ofrece al usuario aún más formas de sujetar con precisión portapiezas en los centros de mecanizado con arranque de virutas.Más...
Elementos de sujeción hidráulicos de KIPP
07/09/23 - Elementos de sujeción hidráulicos, novedad en la gama de KIPP – Soluciones flexibles para las diversas sujeciones
Además de las técnicas de sujeción mecánica y neumática, ya tenemos también disponible una gran selección de elementos de sujeción hidráulicos.Más...
Cierres a presión de acero inoxidable de KIPP
03/08/23 - Bloqueo seguro para todos los entornos - Cierres a presión de acero inoxidable de KIPP
Resistentes frente a la humedad, el ácido y el agua de mar: Nuestros nuevos cierres a presión de acero inoxidable se prestan para las más diversas aplicaciones en exteriores e interiores.Más...
Aluminium-Handräder von KIPP
11/07/23 - Funcionales y elegantes: los volantes de aluminio de KIPP
KIPP amplia su gama con una serie de volantes ligeros de aluminio que combinan a la perfección la función con el diseño. Más...
Palancas de sujeción de KIPP
19/06/23 - Palancas de sujeción de KIPP
Famosas desde hace décadas en todo el mundo - palancas de sujeción de HEINRICH KIPP WERKMás...
20 años de KIPP Francia
10/06/23 - KIPP FRANCE celebra su aniversario - Una historia de 20 años de éxitos en francés
Un socio fiable en Francia desde hace dos décadas.Más...
Casquillos de posicionamiento con sensor de estado
06/06/23 - Casquillos de posicionamiento con sensor de estado de KIPP - Todas las posiciones bajo control
Nuestros casquillos receptores y de posicionamiento con sensor de estado permiten un control central de la posición de los pernos de bloqueo de bola y de enclavamiento en el proceso de producción Más...
Pernos de bloqueo con accionamiento giratorio
29/03/23 - Posicionar y fijar con rapidez – pernos de bloqueo con accionamiento giratorio
KIPP ya tiene en su gama pernos de bloqueo con accionamiento giratorio en diversos tamañosMás...
KIPP UNILOCK
04/03/23 - KIPP UNILOCK
Máxima flexibilidad con unos tiempos de preparación mínimos - Conozca la versatilidad de UNILOCK de KIPP.Más...
Pernos de bloqueo con sensor de estado y cable
29/04/22 - Fiable y prácticamente sin mantenimiento
Pernos de bloqueo con sensor de estado y cableMás...
Ampliación de la gama de la serie KIPPflexX
15/03/22 - Ampliación de la gama de la serie KIPPflexX
El nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX de 90 mm está concebido para mesas de máquinas de pequeño tamaño. Permite mecanizar los contornos externos de piezas de trabajo con medidas en torno a 100 mm.Más...
18/02/22 - El grupo KIPP se hace olímpico
Katharina Menz, deportista olímpica y una figura decisiva en el equipo alemán de judo, comienza como becaría de gerencia en una empresa asociada al deporte de élite.Más...
Dispositivos de sujeción rápida de KIPP
01/02/22 - Sujeción rápida y segura de las piezas de trabajo
Con los dispositivos de sujeción rápida de KIPP se pueden fijar o sujetar de forma rápida y segura las piezas de trabajo. Gracias a su amplio campo de utilización son muy versátiles.Más...
Colaboración entre el Grupo KIPP y la Escuela de formación profesional Horb
17/01/22 - Colaboración del Grupo KIPP y la Escuela de formación profesional Horb
La nueva colaboración refuerza aún más la orientación práctica de la enseñanza, aportando así además un especial beneficio para las alumnas y los alumnos. Más...
Los nuevos pernos de bloqueo en Hygienic DESIGN
05/01/22 - El perno de bloqueo para unas exigencias superiores de higiene
El nuevo perno de bloqueo según las directrices de Hygienic DESIGN impide la adherencia de partículas de suciedad y facilita los procesos de limpieza.Más...
El archivo de noticias
Aquí encontrará todas las noticias desde el año 2018.Más...
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33