Grupos de mercancía
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
K1114

Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18 mm.Accesorios:Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable K1106.
Cierre de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable K1107.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa K1108.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T K1109.
Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L K1110.
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles K1111.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1114 Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable 227 kB

Planos

Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
B

B1A
Con longitud de carcasa
H=18
CADAcc.PrecioPedir
K1114.245X180acero inoxidable19,58,118 A petición
K1114.245X200acero inoxidable19,58,120 A petición
K1114.245X240acero inoxidable19,58,124 A petición
K1114.245X280acero inoxidable19,58,128 A petición
K1114.245X320acero inoxidable19,58,132 A petición
K1114.245X340acero inoxidable19,58,134 A petición
K1114.245X360acero inoxidable19,58,136 A petición
K1114.245X380acero inoxidable19,58,138 A petición
K1114.245X400acero inoxidable19,58,140 A petición
K1114.245X420acero inoxidable19,58,142 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33