Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con leva escalonada
K0527

Cuartos de vuelta con leva escalonada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento, tuerca y leva de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Versión:Carcasa, accionamiento, tuerca y leva de fundición cromados.Indicación:Los cuartos de vuelta con leva escalonada se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj. Girando a la derecha el accionamiento, el recorrido de apriete se puede aumentar progresivamente hasta 9,5 mm con un ángulo de giro máximo de 270°.

La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido del polvo y del agua según IP65.
Accesorios:Llave de vaso K0535Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm

1) Junta tórica
2) Adaptador
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0527 Cuartos de vuelta con leva escalonada 276 kB

Planos

Cuartos de vuelta con leva escalonada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoALS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K0527.17301cuadrado 7 mm30 -9,53020  A petición
K0527.17401cuadrado 7 mm40 -9,54030  A petición
K0527.17501cuadrado 7 mm50 -9,55040  A petición
K0527.17601cuadrado 7 mm60 -9,56050  A petición
K0527.43301paletón doble 3 mm30 -9,53020  A petición
K0527.43401paletón doble 3 mm40 -9,54030  A petición
K0527.43501paletón doble 3 mm50 -9,55040  A petición
K0527.43601paletón doble 3 mm60 -9,56050  A petición
K0527.45301paletón doble 5 mm30 -9,53020  A petición
K0527.45401paletón doble 5 mm40 -9,54030  A petición
K0527.45501paletón doble 5 mm50 -9,55040  A petición
K0527.45601paletón doble 5 mm60 -9,56050  A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33