Grupos de mercancía
Acero inoxidable

Acero inoxidable

Volver
KIPP ha ampliado su gama de productos en el área de acero inoxidable. El surtido incluye productos como por ejemplo bisagras, dispositivos de sujeción rápida o piezas de presión con resorte, fabricados de acero inoxidable. Se emplean diferentes clases de acero inoxidable – de A2 a A4, pasando por otras aleaciones austeníticas.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33