Grupos de mercancía

La línea de productos NOVOgrip permite un agarre totalmente "natural" y destaca por su extraordinario y selecto diseño. Desde volantes y manivelas de mano, pasando por palancas de sujeción, hasta las más variadas empuñaduras, encontramos aquí artículos en las versiones más diversas en materiales sintéticos, marcados con el símbolo NOVOgrip
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33