Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con rueda libre
K1275

Cuartos de vuelta con rueda libre

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón.
Leva de acero.
Versión:Carcasa cincada y pasivada en azul.
Muletilla negra con recubrimiento de KTL.
Leva cincada.
Indicación:Especialmente adecuado para armarios de acero, taquillas en vestuarios, escuelas, centros de ocio y empresas industriales.Modo de accionamiento:La función de marcha libre integrada ofrece, en comparación con los cierres giratorios convencionales, una alta seguridad contra accionamiento forzado. Montaje:El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado.Atención:Garantizamos un funcionamiento óptimo en candados con horquillas de Ø6,0 - Ø8,0 mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1275 Cuartos de vuelta con rueda libre 242 kB

Planos

Cuartos de vuelta con rueda libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

LHCADAcc.PrecioPedir
K1275.2222422,44422,4 A petición
K1275.2224824,84222,4 A petición
K1275.2230430,44522,4 A petición
K1275.2235935,94922,4 A petición
K1275.2242442,44522,4 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33