Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:*Dimensión A en mm para longitud de carcasa H=18,5 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de cinc K0522.
Cuartos de vuelta de seguridad K0524.
Cuartos de vuelta con botón de mariposa K0525.
Cuartos de vuelta con empuñadura en T K0526.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0523 Leva para cuarto de vuelta de acero 213 kB

Planos

Leva para cuarto de vuelta de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2B

B1A con H=18,5LCompatible con cuartos de vuelta de KIPP

CADAcc.PrecioPedir
K0523.135X165con topeacodado hacia arriba198,116,535K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.135X185con toperecto198,118,535K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.135X205con topeacodado hacia abajo198,120,535K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.135X225con topeacodado hacia abajo198,122,535K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.135X245con topeacodado hacia abajo198,124,535K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X045con topeacodado hacia arriba198,14,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X065con topeacodado hacia arriba198,16,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X085con topeacodado hacia arriba198,18,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X105con topeacodado hacia arriba198,110,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X125con topeacodado hacia arriba198,112,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X145con topeacodado hacia arriba198,114,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X165con topeacodado hacia arriba198,116,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X185con toperecto198,118,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X205con topeacodado hacia abajo198,120,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X215con topeacodado hacia abajo198,121,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X225con topeacodado hacia abajo198,122,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X245con topeacodado hacia abajo198,124,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X265con topeacodado hacia abajo198,126,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X285con topeacodado hacia abajo198,128,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X305con topeacodado hacia abajo198,130,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X325con topeacodado hacia abajo198,132,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X345con topeacodado hacia abajo198,134,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X365con topeacodado hacia abajo198,136,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X385con topeacodado hacia abajo198,138,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X405con topeacodado hacia abajo198,140,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
K0523.145X425con topeacodado hacia abajo198,142,545K0522, K0524, K0525, K0526 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33