Grupos de mercancía
Volantes de KIPP - muchas versiones

Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento

Volver

Los volantes sirven para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos. Se recomienda el uso de manivelas en caso de largos recorridos de regulación. Los indicadores de posicionamiento permiten la medición del recorrido de regulación. Los volantes se emplean en los instrumentos de medición, los módulos de verificación y en la construcción naval, así como de máquinas y plantas.

Volantes

Los volantes se utilizan principalmente en la construcción de máquinas y plantas. Los elementos básicos de mando y estándarizados en el área de la mecánica prácticamente no serían realizables sin los volantes. Estas piezas se encargan de transmitir a la máquina los movimientos de giro de forma rápida y eficiente. Generalmente los volantes sirven de elemento de mando, para efectuar ajustes o configuraciones mediante movimientos de giro de la mano. Adicionalmente, los volantes se suelen instalar en griferías e instrumentación, máquinas-herramienta o también motorreductores, donde, por ejemplo, se usan para el proceso de abrir y cerrar válvulas.
Los volantes de KIPP están unidos con el árbol mediante una unión de chaveta y ranura, asegurando así un ajuste óptimo en las máquinas o griferías. Una unión de chaveta y ranura posee además una especial utilidad porque garantiza una óptima transmisión del par de torsión.
Otros campos de aplicación de los volantes:
  • Sistema de medición 
  • Unidades de verificación 
  • Construcción naval
  • Construcción de equipamiento 
  • Construcción de aparatos 
  • Aplicaciones industriales
KIPP cumple una amplia gama de volantes. Los clientes pueden elegir entre un completo surtido en diversos materiales, diámetros y versiones. En general, KIPP distingue tres tipos:
  • Rueda de mano de 2 radios 
  • Volante DIN 950 
  • Volante de disco
Las ruedas de mano de 2 radios están disponibles en una versión sintética y en una versión de aluminio. Los volantes de aluminio (en versión de metal ligero) son especialmente robustos. Además, este tipo de material permite ahorrar peso y masa, facilitando así considerablemente el manejo. KIPP ofrece sus ruedas de mano de 2 radios con empuñadura tanto giratoria como plegable o, también, sin ninguna empuñadura.
Volante para girar un árbol manualmente
Los volantes DIN 950 se componen de tres radios. El surtido comprende volantes DIN 950 tanto de fundición gris como de aluminio. Los volantes de fundición gris se distinguen, sobre todo, por su estabilidad y durabilidad. Como variantes de empuñadura tenemos empuñaduras bombeadas giratorias o fijas.
Los volantes de disco están disponibles en tres variantes de material. Además de la versión de aluminio, KIPP ofrece también un modelo de Duroplast. Los volantes fabricados de Duroplast están disponibles con un pretaladro (la forma D), o bien con un agujero de referencia (la forma E). A solicitud del cliente, se pueden estudiar y realizar otros agujeros de referencia.
La extensa gama de productos está complementada por otros volantes de termoplástico, así como por un volante especial con empuñadura cilíndrica. Además, a petición del cliente, podemos fabricar modelos especiales.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33