Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc o de plástico PA6 GFR 30.
Junta plana de goma.
Versión:Carcasa, accionamiento y tuerca cromados o de color negro.Indicación:Cuarto de vuelta con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido contra vibraciones (excepto la versión de plástico), un dispositivo de bloqueo impide la apertura automática. Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave de vaso K0535.
Leva para cuarto de vuelta de acero K0523.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 7 mm
b) Cuadrado 8 mm
c) Ranura
d) Paletón doble 3 mm
e) Paletón doble 5 mm
f) Triángulo 7 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0522 Cuartos de vuelta de cinc 187 kB

Planos

Cuartos de vuelta de cinc

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

DAccionamiento

S
máx.
SWHCADAcc.PrecioPedir
K0522.17181cinc30cuadrado 7 mm72718,5  A petición
K0522.18181cinc30cuadrado 8 mm72718,5  A petición
K0522.20181cinc30ranura72718,5  A petición
K0522.43181cinc30paletón doble 3 mm72718,5  A petición
K0522.45181cinc30paletón doble 5 mm72718,5  A petición
K0522.87181cinc30Triángulo 7 mm72718,5 A petición
K0522.18185plástico28cuadrado 8 mm72718,5 A petición
K0522.20185plástico28ranura72718,5  A petición
K0522.43185plástico28paletón doble 3 mm72718,5  A petición
K0522.45185plástico28paletón doble 5 mm72718,5  A petición
K0522.87185plástico28Triángulo 7 mm72718,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33