HEINRICH KIPP WERK, en colaboración con CADENAS, ofrece a sus clientes gratuitamente planos confeccionados en CAD en 2D y 3D. Ideal para fabricantes y constructores que quieren avanzar con rapidez.
Nuestro práctico servicio CAD permite la incorporación inmediata de los datos originales en su sistema CAD. La vista panorámica de 360° visualiza, por ejemplo, medidas, distancias, bordes de inferencia y taladros. Además de las formas geométricas, también son visibles las características técnicas del producto.
Se contemplan todos los formatos de edición en 2D y 3D más corrientes. Se ha procurado mantener interfaces neutras (SAT / STEP / IGES / DFX). De este modo, los dibujos se pueden editar con la mayoría de los programas de CAD:
-Catia - Auto CAD - Pro/E
- Solid Designer - SolidWorks - Me10
- Solid Edge - Unigraphics - Inventor.
|