Grupos de mercancía
Levas de acero inoxidable, sin tope
K2221

Levas de acero inoxidable, sin tope

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:*A en mm con longitud de carcasa H=26,1 mm.Accesorios:Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925 K2219.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2221 Levas de acero inoxidable, sin tope 128 kB

Planos

Levas de acero inoxidable, sin tope

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2A con H=26,1B

B1LCADAcc.PrecioPedir
K2221.145X521acodado hacia abajo52,119,58,145 A petición
K2221.145X501acodado hacia abajo50,119,58,145 A petición
K2221.145X481acodado hacia abajo48,119,58,145 A petición
K2221.145X461acodado hacia abajo46,119,58,145 A petición
K2221.145X441acodado hacia abajo44,119,58,145 A petición
K2221.145X421acodado hacia abajo42,119,58,145 A petición
K2221.145X401acodado hacia abajo40,119,58,145 A petición
K2221.145X381acodado hacia abajo38,119,58,145 A petición
K2221.145X361acodado hacia abajo36,119,58,145 A petición
K2221.145X341acodado hacia abajo34,119,58,145 A petición
K2221.145X321acodado hacia abajo32,119,58,145 A petición
K2221.145X301acodado hacia abajo30,119,58,145 A petición
K2221.145X281acodado hacia abajo28,119,58,145 A petición
K2221.145X261recto26,119,58,145 A petición
K2221.145X241acodado hacia arriba24,119,58,145 A petición
K2221.145X221acodado hacia arriba22,119,58,145 A petición
K2221.145X201acodado hacia arriba20,119,58,145 A petición
K2221.145X181acodado hacia arriba18,119,58,145 A petición
K2221.145X161acodado hacia arriba16,119,58,145 A petición
K2221.145X141acodado hacia arriba14,119,58,145 A petición
K2221.145X121acodado hacia arriba12,119,58,145 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33