Grupos de mercancía

DETECTABLE

Volver

Elementos de mando y estándar detectables

Significado y diferencias

La palabra «detectable» significa tanto como reconocible o también, encontrable.

A los productos detectables, mediante el uso de un plástico especial, los rastrean de forma rápida y fiable los sistemas de detección.

Esta detección temprana de cuerpos extraños desempeña una función importante principalmente en la industria alimentaria y en los ámbitos sensibles de la industria farmacéutica.

En el proceso de fabricación, a menudo se introducen de forma imprevista pequeños fragmentos de los componentes usados en las máquinas de producción. En la mayor parte de los casos, son los consumidores quienes descubren el fallo. Entonces los alimentos se deben retirar con un gran coste. En estos casos, el fabricante no solo suele tener que lidiar con altos gastos, sino también con una enorme pérdida de prestigio.

Para evitarlo, HEINRICH KIPP WERK ha desarrollado elementos de mando y estándar de plástico fácilmente detectables. Estos se rigen por las más altas exigencias de higiene, calidad y seguridad de la industria de producción.

Versiones
Elementos de mando y estándar detectables por metal

Los detectores de metales funcionan de manera muy fiable y pertenecen a uno de los sistemas más utilizados en la detección de alimentos contaminados, por ejemplo.

Nuestros elementos de mando y estándar detectables por metal se fabrican con un plástico especial conforme con la FDA. Este es fácilmente detectable por los detectores de metales con la calibración adecuada. Se detectan fragmentos de plástico pequeñísimos de incluso hasta 0,027cm³ que pueden penetrar en el interior de los alimentos procesados.

Si el sistema de detección de metales capta estas partículas extrañas, se procede a una exclusión automática.
De este modo se evita la eliminación de la cantidad de producción en su totalidad, así como costosas operaciones de recuperación del producto contaminado.



Información del producto:

  • Color similar al gris antracita RAL 7021

  • Termoplástico reforzado con fibra de vidrio conforme con UE10/2011 y FDA

  • Piezas insertadas de acero inoxidable 1.4404



Las ventajas:

  • Detección automática de contaminaciones mediante detectores de metales

  • Detección de fragmentos de plástico a partir de 0,027 cm³ mediante tecnología de inducción

  • Materiales aptos para usos alimentarios



Elementos de mando y estándar detectables visualmente

Los productos que se pueden detectar visualmente se fabrican con plástico azul ultramar. Y por un buen motivo.
Porque, normalmente, no existen productos alimenticios azules. De este modo, los fragmentos no deseados de elementos de mando y estándar defectuosos destacan en la superficie del producto por su color azul.
Esto permite que se detecten con facilidad, tanto mediante el ojo humano, como con los más diversos sistemas de supervisión óptica.


Información del producto:

  • Color similar al azul ultramarino RAL 5002

  • Termoplástico reforzado con fibra de vidrio conforme con UE10/2011 y FDA

  • Piezas insertadas de acero inoxidable 1.4404


Las ventajas:

  • Detección visual rápida de los fragmentos

  • Se asegura una producción de alta calidad

  • Materiales aptos para usos alimentarios


Áreas de aplicación

Los elementos estándar y los elementos de mando detectables se utilizan en aparatos y sistemas en los ámbitos con las mayores exigencias de higiene y calidad.:

  • Industria alimentaria

  • Sector farmacéutico

  • Industria química

  • Industria de envases y embalajes



Descubra ahora nuestra gama detectable en nuestra tienda online.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33