Группы товаров

Упоры

Упоры используются для зажима заготовок. Они фиксируют заготовку для обработки. Исполнение с пружиной и шаром используется в качестве элемента сцепления для регулировки. Благодаря большому разнообразию вариантов исполнений фирма KIPP считается одним из ведущих поставщиков в Германии. Многие из этих элементов находят применение в машиностроении и производстве промышленного оборудования.
В качестве элемента для позиционирования, зацепления или зажима. Упор применяется во многих областях: машиностроение, производство промышленного оборудования, изготовление электроники, автомобильная промышленность.
Пружинные упругие детали производятся также в виде боковых упоров.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33