Группы товаров
Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
K0351_B2

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная.
Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.
Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему стыковки 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0351_B2 Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием 261 kB

Чертежи

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма B, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

РазмерABCDEFGHJОтверстие под резьбуCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0351.2002инструментальная сталь220142014205M510R 5Глухое отверстие по запросу
K0351.2202инструментальная сталь222162216225,5M510R 5,5Глухое отверстие по запросу
K0351.2502инструментальная сталь225182518256M510R 6Глухое отверстие по запросу
K0351.52002нержавеющая сталь220142014205M510R 5Глухое отверстие по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33