Группы товаров
Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с плоской головкой
K1200_A

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с плоской головкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Класс прочности 10.9.
Исполнение: Упорный штифт вороненый.
Гайка оцинкованная.
Указание:Упорный штифт (размер M3) доступен только с классом прочности 8.8.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1200_A Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с плоской головкой 153 kB

Чертежи

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9, с плоской головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDLKSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1200.10316AM31625,5 по запросу
K1200.10325AM32525,5 по запросу
K1200.10416AM4162,57 по запросу
K1200.10425AM4252,57 по запросу
K1200.10435AM4352,57 по запросу
K1200.10516AM5163,58 по запросу
K1200.10525AM5253,58 по запросу
K1200.10535AM5353,58 по запросу
K1200.10625AM6253,810 по запросу
K1200.10635AM6353,810 по запросу
K1200.10640AM6403,810 по запросу
K1200.10812AM812513 по запросу
K1200.10816AM816513 по запросу
K1200.10820AM820513 по запросу
K1200.10825AM825513 по запросу
K1200.10830AM830513 по запросу
K1200.10835AM835513 по запросу
K1200.10840AM840513 по запросу
K1200.10845AM845513 по запросу
K1200.10850AM850513 по запросу
K1200.10855AM855513 по запросу
K1200.10865AM865513 по запросу
K1200.10870AM870513 по запросу
K1200.10885AM885513 по запросу
K1200.11035AM1035617 по запросу
K1200.11040AM1040617 по запросу
K1200.11050AM1050617 по запросу
K1200.11060AM1060617 по запросу
K1200.11240AM1240719 по запросу
K1200.11260AM1260719 по запросу
K1200.11270AM1270719 по запросу
K1200.11650AM16509,524 по запросу
K1200.11660AM16609,524 по запросу
K1200.11670AM16709,524 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33