Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма M, грейфер с лысками, с рифлением из твердого сплава
K0285_M

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, улучшенная сталь.
Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Вставка:
Форма М, сталь инструментальная, с рифлением из твердых сплавов.
Исполнение: Корпус из улучшенной стали, вороненый.
Шар, закаленный и чистый.
Вставка:
Форма M, вороненая сталь.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок. Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0285_M Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма M, грейфер с лысками, с рифлением из твердого сплава 219 kB

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма M, грейфер с лысками, с рифлением из твердого сплава

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3D4HH1H2TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
Номер заказа
для грейфера
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0285.917X022M17M6107,92241071328K0385.10107  по запросу
K0285.919X024M19M8129,52441081539K0385.12107  по запросу
K0285.924X028M24M101612,72841082058K0385.16107  по запросу
K0285.930X030M30M122015,93041092395K0385.20107  по запросу
K0285.936X036M36M122519364101128136K0385.25107  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33