Группы товаров
Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма С, стальная втулка c лысками, гладкая поверхность
K0285_C

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, улучшенная сталь.
Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Вставка:
Форма C, инструментальная сталь
Исполнение: Корпус из улучшенной стали, вороненый.
Шар, закаленный и чистый.
Вставка:
Форма С, закаленная и вороненая.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок. Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0285_C Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма С, стальная втулка c лысками, гладкая поверхность 203 kB

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом и сменными втулками, форма С, стальная втулка c лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1H2TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
Номер заказа
для стальной насадки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0285.117X022C17M6102241071328K0385.10108  по запросу
K0285.119X024C19M8122441081539K0385.12108  по запросу
K0285.124X028C24M10162841082058K0385.16108  по запросу
K0285.130X030C30M12203041092395K0385.20108  по запросу
K0285.136X036C36M1225364101128136K0385.25108  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33