Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Штапик из цинкового сплава.
Винт из стали.
Вставки из резины.
Исполнение: Штапик, цвет алюминия с порошковым покрытием.
Винт, оцинкованный.
Вставки, черные.
Указание:Штапик для крепления стекол и других плоских элементов.

Штапик для крепления стекла можно закрепить на ровных поверхностях или алюминиевых профилях с помощью пазового сухаря. С помощью входящих в комплект резиновых вставок можно зажать плоские элементы толщиной 2–9 мм.

При обрезании плоских элементов учитывайте зазор мин. 16,5 мм.
Объем поставки1 штапик для крепления стекла
1 винт M5x16
5 вставок для пластин 2–9 мм
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2192_Datasheet_32313__--ru 373 kB

Чертежи

Штапик для крепления стекла

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Диапазон зажима
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2192.02092-9 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33