Группы товаров
Скользящая планка тип I
K1056

Скользящая планка тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиэтилен высокого давления.Исполнение: чёрный.Указание:Износоустойчивая антифрикционная скользящая планка для легкой транспортировки товаров. Дополнительно скользящие планки можно использовать как защиту для опорной поверхности, защиту для упоров и направляющие планки.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1056 Скользящая планка тип I 112 kB

Чертежи

Скользящая планка тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип

Ширина
паза
ДлинаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1056.081321I82000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33