Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид, армированный стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Для крепления датчиков и концевых выключателей на алюминиевых профилях или элементах поверхности.

Для алюминиевых профилей доступны фиксирующие элементы для разных размеров пазов. Фиксирующий элемент обеспечивает жесткую защиту от проворачивания и регулируется с шагом 15°. Без фиксирующего элемента держатель датчика плавно регулируется под углом.
Указание на чертеже:
1) Фиксатор.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1281 Держатель датчика 294 kB

Чертежи

Держатель датчика

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеD

NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1281.080Держатель Для Сенсора8- по запросу
K1281.120Держатель Для Сенсора12- по запросу
K1281.905Фиксатор-5 по запросу
K1281.906Фиксатор-6 по запросу
K1281.908Фиксатор-8 по запросу
K1281.910Фиксатор-10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33