Группы товаров
Держатель для плоских элементов (мультиблок 25) типа B и I
K2189

Держатель для плоских элементов (мультиблок 25) типа B и I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Держатель из полиамида, армированного стекловолокном.
Гайка из стали.
Исполнение: Держатель, черный или серый, аналог RAL 7042.
Гайка, оцинкованная.
Указание:Держатели обеспечивают простое крепление плоских элементов на алюминиевых профилях.

Держатель можно повернуть в любое положение в пазу профиля. На этом держателе можно закрепить легкие плоские элементы из пластмассы (акриловое стекло, соединительные пластины) или листы обшивки. Для этого в плоском элементе необходимо просверлить отверстие, с помощью которого элемент прикручивается к держателю. Гайку в держателе можно сдвигать через удлиненное отверстие, что позволяет компенсировать определенный допуск.

На держатель можно насадить дополнительные вставки. Это позволяет добиться различных вариантов расстояния до кромки профиля, чтобы прикручивать плоские элементы разной толщины заподлицо с алюминиевым профилем.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2189 Держатель для плоских элементов (мультиблок 25) типа B и I 329 kB

Чертежи

Держатель для плоских элементов (мультиблок 25) типа B и I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ТипA1A2D

Ширина
паза
PCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2189.11080408черныйI84,35M484,5 по запросу
K2189.11080508черныйI84,35M584,5 по запросу
K2189.11080608черныйI84,35M684,5 по запросу
K2189.11080412черныйI124,4M484,5 по запросу
K2189.11080512черныйI124,4M584,5 по запросу
K2189.11080612черныйI124,4M684,5 по запросу
K2189.11080414черныйI144,6M484,5 по запросу
K2189.11080514черныйI144,6M584,5 по запросу
K2189.11080614черныйI144,6M684,5 по запросу
K2189.12080408черныйB8,55,7M4106 по запросу
K2189.12080508черныйB8,55,7M5106 по запросу
K2189.12080608черныйB8,55,7M6106 по запросу
K2189.12080409черныйB9,55,6M4106 по запросу
K2189.12080509черныйB9,55,6M5106 по запросу
K2189.12080609черныйB9,55,6M6106 по запросу
K2189.12080414черныйB146M4106 по запросу
K2189.12080514черныйB146M5106 по запросу
K2189.12080614черныйB146M6106 по запросу
K2189.21080408серыйI84,35M484,5 по запросу
K2189.21080508серыйI84,35M584,5 по запросу
K2189.21080608серыйI84,35M684,5 по запросу
K2189.21080412серыйI124,4M484,5 по запросу
K2189.21080512серыйI124,4M584,5 по запросу
K2189.21080612серыйI124,4M684,5 по запросу
K2189.21080414серыйI144,6M484,5 по запросу
K2189.21080514серыйI144,6M584,5 по запросу
K2189.21080614серыйI144,6M684,5 по запросу
K2189.22080408серыйB8,55,7M4106 по запросу
K2189.22080508серыйB8,55,7M5106 по запросу
K2189.22080608серыйB8,55,7M6106 по запросу
K2189.22080409серыйB9,55,6M4106 по запросу
K2189.22080509серыйB9,55,6M5106 по запросу
K2189.22080609серыйB9,55,6M6106 по запросу
K2189.22080414серыйB146M4106 по запросу
K2189.22080514серыйB146M5106 по запросу
K2189.22080614серыйB146M6106 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33