Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Исполнение: искусственно состаренный, естественный цвет анодированный.Указание:В сочетании с подшипниковыми фланцами K2056 используется как транспортный роликОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2057 Алюминиевые профили D50 тип I, труба 232 kB

Чертежи

Алюминиевые профили D50 тип I, труба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПрофильD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Примерный
вес, кг/м
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2057.50X1000505010008,168,163,263,260,760 по запросу

Указание(я) к данному товару

Необходимая вам длина не показана?


Обратитесь тогда к нашим специалистам!
Максимальная поставляемая длина составляет 6000 мм.

Сделайте заказ сейчасздесь!
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33