Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Угольник из алюминиевой отливки (под давлением).
Винты и пазовые сухари из стали.
Исполнение: Угольник, цвет алюминия.
Винты и пазовые сухари, оцинкованные.
Указание:Предназначены для увеличения жесткости конструкций профилей для соединения профилей между собой с силовым замыканием и без обработки. Также используются как крепежный элемент (например, консоль) для любых компонентов.
Угольники имеют центрирующие выступы для точного монтажа с фиксацией от перекручивания. Центрирующие выступы при необходимости можно удалить через заданное место разрыва, например, для монтажа пластин. Открытую сторону можно закрыть накладкой K2187.
Принадлежности:Накладки K2187.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2186_Datasheet_32250__B--ru 224 kB
 K2187_Datasheet_32250__B--ru 213 kB

Чертежи

Комплекты угольников тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

AA1A2A3A4BB1DHLNTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2186.0830302B830x3021,79,5--22,528-6,427,227,286 по запросу
K2186.0830602B830x60511123114328-6,4575786 по запросу
K2186.1040402B1040x4029,520,5--29,538-93636105,5 по запросу
K2186.1045452B1045x453518,5--35,342-9,341,341,3109,5 по запросу
K2186.1040802B1040x80682035235938-97676108,5 по запросу
K2186.1045902B1045x90792239,5236743-98686109,5 по запросу
K2186.1080802B1080x8068,520352058,5744097676108 по запросу
K2186.1090902B1090x9078,5213922678845986861010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33