Группы товаров
Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, окрашивание молотковой краской, резьбовая вставка из вороненой стали
K0120

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, окрашивание...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка из 1.0401.
Другие стальные части, коэффициент прочности 5.8.
Исполнение: Рукоятка серебристо-серый молотковый лак.
Стальные части воронёные.
Указание:Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 ммПо запросу:Другие варианты наружной резьбы, длинны длина и специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0120 Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, окрашивание молотковой краской, резьбовая вставка из вороненой стали 305 kB

Чертежи

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, окрашивание молотковой краской, резьбовая вставка из вороненой стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказа

Материал
основы
РазмерXDD1D2HH1H3H4AA1Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0120.110X20Сталь1M1019282040,5126568,5831072420 по запросу
K0120.110X25Сталь1M1019282040,5126568,5831072425 по запросу
K0120.110X30Сталь1M1019282040,5126568,5831072430 по запросу
K0120.110X35Сталь1M1019282040,5126568,5831072435 по запросу
K0120.110X40Сталь1M1019282040,5126568,5831072440 по запросу
K0120.110X45Сталь1M1019282040,5126568,5831072445 по запросу
K0120.110X50Сталь1M1019282040,5126568,5831072450 по запросу
K0120.110X55Сталь1M1019282040,5126568,5831072455 по запросу
K0120.110X60Сталь1M1019282040,5126568,5831072460 по запросу
K0120.110X70Сталь1M1019282040,5126568,5831072470 по запросу
K0120.110X80Сталь1M1019282040,5126568,5831072480 по запросу
K0120.110X90Сталь1M1019282040,5126568,5831072490 по запросу
K0120.112X20Сталь1M1219282040,5126568,5831072420 по запросу
K0120.112X25Сталь1M1219282040,5126568,5831072425 по запросу
K0120.112X30Сталь1M1219282040,5126568,5831072430 по запросу
K0120.112X35Сталь1M1219282040,5126568,5831072435 по запросу
K0120.112X40Сталь1M1219282040,5126568,5831072440 по запросу
K0120.112X45Сталь1M1219282040,5126568,5831072445 по запросу
K0120.112X50Сталь1M1219282040,5126568,5831072450 по запросу
K0120.112X55Сталь1M1219282040,5126568,5831072455 по запросу
K0120.112X60Сталь1M1219282040,5126568,5831072460 по запросу
K0120.112X70Сталь1M1219282040,5126568,5831072470 по запросу
K0120.112X80Сталь1M1219282040,5126568,5831072480 по запросу
K0120.112X90Сталь1M1219282040,5126568,5831072490 по запросу
K0120.212X25Сталь2M1223352551,51279,584108138,52625 по запросу
K0120.212X30Сталь2M1223352551,51279,584108138,52630 по запросу
K0120.212X35Сталь2M1223352551,51279,584108138,52635 по запросу
K0120.212X40Сталь2M1223352551,51279,584108138,52640 по запросу
K0120.212X45Сталь2M1223352551,51279,584108138,52645 по запросу
K0120.212X50Сталь2M1223352551,51279,584108138,52650 по запросу
K0120.212X55Сталь2M1223352551,51279,584108138,52655 по запросу
K0120.212X60Сталь2M1223352551,51279,584108138,52660 по запросу
K0120.212X70Сталь2M1223352551,51279,584108138,52670 по запросу
K0120.212X80Сталь2M1223352551,51279,584108138,52680 по запросу
K0120.212X90Сталь2M1223352551,51279,584108138,52690 по запросу
K0120.216X25Сталь2M1623352551,51279,584108138,52625 по запросу
K0120.216X30Сталь2M1623352551,51279,584108138,52630 по запросу
K0120.216X35Сталь2M1623352551,51279,584108138,52635 по запросу
K0120.216X40Сталь2M1623352551,51279,584108138,52640 по запросу
K0120.216X45Сталь2M1623352551,51279,584108138,52645 по запросу
K0120.216X50Сталь2M1623352551,51279,584108138,52650 по запросу
K0120.216X55Сталь2M1623352551,51279,584108138,52655 по запросу
K0120.216X60Сталь2M1623352551,51279,584108138,52660 по запросу
K0120.216X70Сталь2M1623352551,51279,584108138,52670 по запросу
K0120.216X80Сталь2M1623352551,51279,584108138,52680 по запросу
K0120.216X90Сталь2M1623352551,51279,584108138,52690 по запросу
K0120.316X30Сталь3M1630433060129397,51321683630 по запросу
K0120.316X40Сталь3M1630433060129397,51321683640 по запросу
K0120.316X50Сталь3M1630433060129397,51321683650 по запросу
K0120.316X60Сталь3M1630433060129397,51321683660 по запросу
K0120.316X70Сталь3M1630433060129397,51321683670 по запросу
K0120.316X80Сталь3M1630433060129397,51321683680 по запросу
K0120.316X90Сталь3M1630433060129397,51321683690 по запросу
K0120.320X30Сталь3M2030433060129397,51321683630 по запросу
K0120.320X40Сталь3M2030433060129397,51321683640 по запросу
K0120.320X50Сталь3M2030433060129397,51321683650 по запросу
K0120.320X60Сталь3M2030433060129397,51321683660 по запросу
K0120.320X70Сталь3M2030433060129397,51321683670 по запросу
K0120.320X80Сталь3M2030433060129397,51321683680 по запросу
K0120.320X90Сталь3M2030433060129397,51321683690 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33