Группы товаров
Зажимной рычаг из пластмассы с наружной резьбой и функцией обеспечения безопасности, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K1873

Зажимной рычаг из пластмассы с наружной резьбой и функцией...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные рычаги с функцией обеспечения безопасности предотвращают непреднамеренное откручивание или закручивание рычага.
В исходном состоянии рычаг свободно поворачивается и не соединен с местом зацепления. Только после нажатия рукоятки происходит зацепление, и зажатие можно ослабить или затянуть.
Возврат в исходное положение выполняется непосредственно после отпускания рукоятки под действием пружины.
Материал:Рукоятка и вставка из усиленного термопласта.
Резьбовая шпилька из нержавеющей стали.
Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Преимущества:Защита от непреднамеренного открывания или закрывания.
Замкнутый контур ручки без выступающих кромок.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Зажимной рычаг из пластмассы с наружной резьбой и функцией обеспечения безопасности, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаЦвет
основы
РазмерXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1873.1041X10чёрно-серый RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1873.1041X15чёрно-серый RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1873.1041X20чёрно-серый RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1873.1051X10чёрно-серый RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1873.1051X15чёрно-серый RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1873.1051X20чёрно-серый RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1873.1051X25чёрно-серый RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 по запросу
K1873.2051X10чёрно-серый RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1873.2051X15чёрно-серый RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1873.2051X20чёрно-серый RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1873.2051X25чёрно-серый RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1873.2051X30чёрно-серый RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1873.2051X40чёрно-серый RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1873.2061X10чёрно-серый RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1873.2061X15чёрно-серый RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1873.2061X20чёрно-серый RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1873.2061X25чёрно-серый RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1873.2061X30чёрно-серый RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1873.2061X40чёрно-серый RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1873.2081X15чёрно-серый RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1873.2081X20чёрно-серый RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1873.2081X25чёрно-серый RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1873.2081X30чёрно-серый RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1873.2081X40чёрно-серый RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1873.3081X20чёрно-серый RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1873.3081X25чёрно-серый RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1873.3081X30чёрно-серый RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1873.3081X40чёрно-серый RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1873.3101X20чёрно-серый RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1873.3101X25чёрно-серый RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1873.3101X30чёрно-серый RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1873.3101X40чёрно-серый RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1873.10484X10ярко-красный RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1873.10484X15ярко-красный RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1873.10484X20ярко-красный RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1873.10584X10ярко-красный RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 по запросу
K1873.10584X15ярко-красный RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 по запросу
K1873.10584X20ярко-красный RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 по запросу
K1873.10584X25ярко-красный RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 по запросу
K1873.20584X10ярко-красный RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1873.20584X15ярко-красный RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1873.20584X20ярко-красный RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1873.20584X25ярко-красный RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1873.20584X30ярко-красный RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1873.20584X40ярко-красный RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1873.20684X10ярко-красный RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 по запросу
K1873.20684X15ярко-красный RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1873.20684X20ярко-красный RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1873.20684X25ярко-красный RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1873.20684X30ярко-красный RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1873.20684X40ярко-красный RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1873.20884X15ярко-красный RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 по запросу
K1873.20884X20ярко-красный RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 по запросу
K1873.20884X25ярко-красный RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 по запросу
K1873.20884X30ярко-красный RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 по запросу
K1873.20884X40ярко-красный RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 по запросу
K1873.30884X20ярко-красный RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1873.30884X25ярко-красный RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1873.30884X30ярко-красный RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1873.30884X40ярко-красный RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу
K1873.31084X20ярко-красный RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 по запросу
K1873.31084X25ярко-красный RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 по запросу
K1873.31084X30ярко-красный RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 по запросу
K1873.31084X40ярко-красный RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 по запросу

Указание(я) к данному товару

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

K1659

Зажимной рычаг, из цинкового сплава, с внутренней резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33