Группы товаров
Новинки

Врезная защелка: быстрая и надежная блокировка

Врезные защелки KIPP обеспечивают быстрое и простое запирание объектов. Благодаря своей конструкции они остаются надежно закрытыми даже при толчках и вибрации. Разнообразие моделей предоставляет множество возможностей для использования врезных защелок как запорного механизма в самых разных местах.

Что такое врезная защелка и как она работает?

Врезные защелки представляют собой быстрое и удобное решение для надежного запирания таких объектов, как двери. Благодаря своей конструкции они остаются закрытыми даже при сильных толчках и вибрации. Их принцип действия очень прост: достаточно одного нажатия. Большой выбор различных моделей врезных защелок KIPP предоставляет возможности для открывания разными способами: вытягиванием, нажатием и поворотом, нажатием и вытягиванием или сдвижением и вытягиванием.

Исполнения и характеристики

Множество различных исполнений позволяет использовать врезные защелки в разных областях применения. Каждое исполнение обладает своими особыми характеристиками, которые подходят лучше или хуже для позднейшего применения. Поэтому при выборе врезной защелки важно рассмотреть соответствующие модели более внимательно.

Врезные защелки с ручкой

Врезные защелки с ручкой превосходно подходят для тонких дверей с толщиной полотна двери от 0,6 мм до 1 мм. Так как для их монтажа не требуется никакого инструмента, установка производится очень быстро: нужно только вставить защелку в вырез и отжать вперед. Для открывания двери защелку следует сдвинуть в сторону, а затем ее оттянуть. Встроенная пружина вновь возвращает врезную защелку в исходное положение, что обеспечивает также надежное закрывание простым нажатием.

Врезные защелки с откидной ручкой

В ассортименте KIPP вы найдете врезные защелки с откидной ручкой. Их преимущество состоит в том, что ручка не выступает вперед. Это позволяет устанавливать врезную защелку заподлицо на такие объекты, как двери или крышки. Защелка выполнена из пластика и натягивается пружиной. Тем самым предотвращается дребезг при вибрациях и толчках. Для определенных случаев применения доступны модели со встроенным замком. Эти врезные защелки с запиранием на ключ предотвращают несанкционированное или непреднамеренное открывание. Они подходят для дверей с толщиной полотна от 2 мм до 22 мм.

Врезные защелки с кнопкой

В этих вариантах исполнения следует различать врезные защелки с кнопкой и врезные защелки с поворотной кнопкой. Для открывания в том и другом исполнении нужно нажать на кнопку, тогда она выдвигается. В моделях с поворотной кнопкой защелка отпирается поворотом кнопки, после чего дверь, крышка или кожух открывается. На защелках с неповоротной кнопкой достаточно просто потянуть за нее, чтобы открыть объект. Для закрывания нужно просто нажать на крышку. Врезная защелка фиксируется и надежно запирается. После этого можно снова вдавить кнопку. Эти защелки можно использовать для дверей с толщиной полотна от 1,2 мм до 19 мм.

Области применения врезных защелок

Врезные защелки могут использоваться практически во всех случаях применения, когда требуется надежно запереть, например, дверь или крышку. Благодаря установке заподлицо они очень компактны и не образуют выступа. По своим особым характеристикам врезные защелки превосходно подходят для применения в таких областях, где толчки или вибрации могут привести к отпиранию обычных защелок. Поэтому они часто находят применение в судостроении, где очень важно, чтобы все оставалось на своих местах, в особенности при сильном волнении на море. Но и при резких маневрах при движении машины скорой помощи или продолжительных вибрациях, которые появляются на машинном оборудовании и двигателях, врезные защелки остаются в надежно запертом состоянии.

Правильный выбор материала — это долговечность и прочность

Врезные защелки KIPP изготовлены из пластика или композита АБС/ПК. Изделия из такого композиционного материала обладают очень высокой прочностью, а также высокой ударной вязкостью при низких температурах. Кроме того, этот материал отличается особой теплостойкостью, что позволяет использовать врезные защелки в разнообразных сферах применения и обеспечивает их высокую долговечность. В нашем ассортименте вы найдете модели черного, белого и бежевого цвета.

Приобретайте врезные защелки просто в KIPP

В нашем онлайн-магазине вы найдете большое количество высококачественных врезных защелок. Приобретайте необходимые вам врезные защелки в компании HEINRICH KIPP WERK! Благодаря большим складским запасам мы можем гарантировать быструю поставку. Если вы не найдете в нашем ассортименте нужное вам изделие, обращайтесь к нам! Специалисты KIPP разработают совместно с вами индивидуальное специальное решение, адаптированное для вашего конкретного случая применения.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33