Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Рукоятка и корпус из цинкового сплава.Исполнение: Рукоятка и корпус черные или с порошковым серебристым покрытием.Указание:Клапаны, крышки, кожухи или двери управляются удаленно нажатием ручки и открываются невидимо с помощью гибкого троса.
Запираемые пусковые механизмы поставляются с двумя ключами. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.
Гибкий трос и крепежные болты не входят в комплект поставки.
Применение:Пусковые механизмы используются в тех случаях, когда управление осложняется недоступностью строительного пространства или требуется дистанционное управление по причинам эргономики и безопасности.Монтаж:Форма A: обратная сторона посредством самонарезающих болтов M3.
Форма B: передняя сторона.
Преимущества:Дистанционное управление возможно в недоступных зонах.
Положение срабатывания можно оптимизировать из соображений эргономики.
Срабатывание возможно даже при необходимых безопасных расстояниях.
Принадлежности:Гибкий трос K1646.Указание на чертеже:
1) Присоединение гибкого троса
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1481 Пусковой механизм из цинка 350 kB

Чертежи

Пусковой механизм из цинка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаЦвет
основы
Цвет
компонента
A

BB1B2B3DD1HH2LL1L2монтажCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1481.2111114511с замкомAчерныйчерный9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2101114511с замкомBчерныйчерный9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2011114511без замкаAчерныйчерный9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2001114511без замкаBчерныйчерный9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2111114522с замкомAсеребристыйсеребристый9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2101114522с замкомBсеребристыйсеребристый9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2011114522без замкаAсеребристыйсеребристый9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2001114522без замкаBсеребристыйсеребристый9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2111114512с замкомAчерныйсеребристый9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2101114512с замкомBчерныйсеребристый9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2011114512без замкаAчерныйсеребристый9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2001114512без замкаBчерныйсеребристый9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2111114521с замкомAсеребристыйчерный9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2101114521с замкомBсеребристыйчерный9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
K1481.2011114521без замкаAсеребристыйчерный9947,93630,162,65625,55110,967,4Монтаж сзади по запросу
K1481.2001114521без замкаBсеребристыйчерный9947,93630,163,4-25,5-110,96-Монтаж спереди по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33