Группы товаров
Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные
K1654

Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:PC/ABS.Исполнение: хромированы, черного, белого или бежевого цветов.Указание:Эти защелки разработаны с утопленной кнопкой для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.
Монтажный уголок служит в качестве упора, если не задана соответствующая плоскость для запирания.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.
Макс. крутящий момент для затягивания гайки: 4,2 Нм.
Приведение в действие:В ненажатом состоянии кнопка находится заподлицо с корпусом. При нажатии исполнительного элемента кнопка отжимается, и замок можно открыть путем поворота влево или вправо.
Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери. Нажать кнопку повторно для создания неактивированного состояния.
Применение:- автомобильная промышленность
- медицинская техника
- машиностроение
- кораблестроение
- авиационная и космическая техника
- мебельная промышленность
Монтаж:1. Вырез монтажного отверстия в соответствии со схемой.
2. Установка монтажного уголка.
3. Крепление с обратной стороны с помощью монтажной гайки.
Объем поставкиМонтажная гайка и монтажный уголок входят в объем поставки.
Болты (M5) для монтажного уголка не входят в объем поставки.
Указание на чертеже:
1) Кнопка
2) Направляющая цапфа для защиты от проворачивания
3) Дверное полотно
4) Рама
5) Монтажная гайка
6) Корпус
7) Монтажный уголок
8) Для направляющей цапфы (дополнительно)
9) Вырез для защиты от проворачивания (дополнительно)
10) Монтажное отверстие
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1654 Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные 263 kB

Чертежи

Защелки из пластмассы с кнопкой, поворотные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
AB

B1B2B3B4B5DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1654.247400черный284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 по запросу
K1654.247401хромированный284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 по запросу
K1654.247402белый284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 по запросу
K1654.247403бежевый284026,512405,216M32x1,53274747173,2261630,234 по запросу
Номер заказаЦвет
основы
LL1L2L3L4TT1Макс. рабочая
нагрузка
в Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1654.247400черный39,8734,427,21518,5133310-30 до 601,2-19 по запросу
K1654.247401хромированный39,8734,427,21518,5133310-30 до 601,2-19 по запросу
K1654.247402белый39,8734,427,21518,5133310-30 до 601,2-19 по запросу
K1654.247403бежевый39,8734,427,21518,5133310-30 до 601,2-19 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33