Группы товаров
Защелки из пластмассы с фиксируемой ручкой
K1652

Защелки из пластмассы с фиксируемой ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Замок PC/ABS.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Замок черного цвета.
Пружина, сталь чистая.
Указание:Эти защелки разработаны для установки заподлицо в дверях, клапанах и кожухах.
Доступно только в трех различных размерах для различных вариантов дверного полотна.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.
Приведение в действие:При перемещении ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери с помощью пружины.Применение:— автомобильная промышленность
— медицинская техника
— машиностроение
— приборостроение
— промышленные шкафы
Монтаж:1. Вырез мотажного отверстия без заусенцев в соответствии со схемой.
2. Переместить замок на лицевой панели в вырез и нажать вперед.
3. Нажать замок для фиксации вниз.
Указание на чертеже:
1) Рама
2) Дверное полотно
3) Монтажное отверстие
4) Направление нажатия
5) Замок
6) Пружина
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1652 Защелки из пластмассы с фиксируемой ручкой 312 kB

Чертежи

Защелки из пластмассы с фиксируемой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1HH1= общий
диапазон захвата
H2H3H4LL1L2L3L4RМакс. рабочая
нагрузка
в Н
Диапазон
температур
°C
S= толщина полотна
двери в мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1652.211060A64,411,62,21,36,14,5715,912,7558,334,8max. 0,125-40 до 600,6 по запросу
K1652.215090B9,57,815,52,652,19,18,222,519,056,312,76,4max. 0,190-40 до 600,8 по запросу
K1652.222160C16,51423,14,52,613,614,3363010,322,29,5max. 0,1130-40 до 601 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33