Группы товаров
Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые
K2359_NASB

Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Черное порошковое покрытие, с блестящим или матовым хромированием.Указание:Натяжные защелки для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Для крепления компонентов рекомендуется использовать болты с потайной головкой размером M3.

Литой под давлением корпус скрывает все функциональные элементы и поэтому защищен от демонтажа в закрытом состоянии.

Максимальная нагрузка 1200 Н.

Поставка с обратными крюками.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2359_NASB Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые 188 kB

Чертежи

Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2359.10064не запираемыйчерныйс порошковым покрытием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.20064не запираемый-с блестящим хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.30064не запираемый-с матовым хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.10076не запираемыйчерныйс порошковым покрытием763221243,23,2161234,584166 по запросу
K2359.20076не запираемый-с блестящим хромированием763221243,23,2161234,784166 по запросу
K2359.30076не запираемый-с матовым хромированием763221243,23,2161234,984166 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33