Группы товаров
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями
K2357

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованный, с пассивированием толстым слоем и покрытием Top Coat.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек, клапанов, облицовки различных машин и т. д. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.
Крепежное усилие достигается натягиванием скобы.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Рекомендуем использовать для крепления компонентов болты с потайной головкой.

Необходимое исполнение обратного крюка заказывается отдельно.
Принадлежности:крюк K2356.
крюк K2357.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2357 Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями 161 kB

Чертежи (общий обзор)

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, форма А

подробнее

Чертежи

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Форма

Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2357.1420491СтальA250 по запросу
K2357.1420492нержавеющая стальA250 по запросу

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, форма B

подробнее

Чертежи

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 300 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Форма

Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2357.2520821СтальB300 по запросу
K2357.2520822нержавеющая стальB300 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

K0043

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 500 Н, крепежные отверстия, запираемые

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

K2356

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, с пружинной скобой до 1300 Н, с боковыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K0044

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 2000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

K1336

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

K0045

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой до 3000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

K2358

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

K0046

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

K0047

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

K0048

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, с видимыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

K0049

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 4000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, удлиненная конструкция

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-24 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33