Группы товаров
Защёлки натяжные регулируемые со скобой
K0045

Защёлки натяжные регулируемые со скобой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т. д. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.
Крепежное усилие достигается натягиванием стяжной скобы.

С помощью отверстия D2 натяжные защелки должны быть защищены или опломбированы от случайного отвинчивания.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Крюки заказываются отдельно.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.
По запросу:Запираемая конструкция с замковой петлей.Принадлежности:крюк K0045.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0045 Защёлки натяжные регулируемые со скобой 168 kB

Чертежи (общий обзор)

Защёлки натяжные регулируемые со скобой

Защёлки натяжные регулируемые со скобой формы A

подробнее

Чертежи

Защёлки натяжные регулируемые со скобой формы A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеМатериал
основы
ФормаD2Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0045.1541091ЗащелкаСтальA3,22000 по запросу
K0045.1541092Защелканержавеющая стальA3,22000 по запросу

Защёлки натяжные регулируемые со скобой формы B

подробнее

Чертежи

Защёлки натяжные регулируемые со скобой формы B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеМатериал
основы
ФормаD2Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0045.2641351ЗащелкаСтальB3,83000 по запросу
K0045.2641352Защелканержавеющая стальB3,83000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33