Группы товаров
Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия
K2359

Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Черное порошковое покрытие, с блестящим или матовым хромированием.Указание:Натяжные защелки для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Для крепления компонентов рекомендуется использовать болты с потайной головкой размером M3.

Литой под давлением корпус скрывает все функциональные элементы и поэтому защищен от демонтажа в закрытом состоянии.

Для варианта исполнения с цилиндрическим замком в комплект поставки входят 2 ключа. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Максимальная нагрузка 1200 Н.

Поставка с обратными крюками.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2359 Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия 284 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажимные крепежи Скрытые резьбовые отверстия

Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые

подробнее

Чертежи

Натяжные защелки, скрытые крепежные отверстия, не запираемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2359.10064не запираемыйчерныйс порошковым покрытием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.20064не запираемый-с блестящим хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.30064не запираемый-с матовым хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.10076не запираемыйчерныйс порошковым покрытием763221243,23,2161234,584166 по запросу
K2359.20076не запираемый-с блестящим хромированием763221243,23,2161234,784166 по запросу
K2359.30076не запираемый-с матовым хромированием763221243,23,2161234,984166 по запросу

Защелки натяжные, крепежные отверстия скрытые, запираемые

подробнее

Чертежи

Защелки натяжные, крепежные отверстия скрытые, запираемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2359.11064закрываемыйчерныйс порошковым покрытием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.21064закрываемый-с блестящим хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.31064закрываемый-с матовым хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.11076закрываемыйчерныйс порошковым покрытием763221243,23,2161234,684166 по запросу
K2359.21076закрываемый-с блестящим хромированием763221243,23,2161234,884166 по запросу
K2359.31076закрываемый-с матовым хромированием763221243,23,2161234,184166 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33