Группы товаров
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0327

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен

Чертежи (общий обзор)

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом
Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1T1NSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
Номер заказа,
монтажный ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0327.05СтандартнаяM52,42,31870,80,81,56200,120,08K0317.905 по запросу
K0327.06СтандартнаяM62,72,52071127200,450,22K0317.906 по запросу
K0327.08СтандартнаяM83,532281,41,22,59351,050,37K0317.908 по запросу
K0327.10СтандартнаяM10432291,41,639351,30,6K0317.910 по запросу
K0327.12СтандартнаяM12642810224125521,3K0317.912 по запросу
K0327.16СтандартнаяM167,5532142,52,55451003,93K0317.916 по запросу
K0327.105НебольшаяM52,42,31870,80,81,53100,120,08K0317.905 по запросу
K0327.106НебольшаяM62,72,5207112390,450,22K0317.906 по запросу
K0327.108НебольшаяM83,532281,41,22,54161,050,37K0317.908 по запросу
K0327.110НебольшаяM10432291,41,634161,30,6K0317.910 по запросу
K0327.112НебольшаяM1264281022452721,3K0317.912 по запросу
K0327.116НебольшаяM167,5532142,52,5520453,93K0317.916 по запросу
K0327.205ПовышеннаяM52,42,31870,80,81,511290,120,08K0317.905 по запросу
K0327.206ПовышеннаяM62,72,520711214370,450,22K0317.906 по запросу
K0327.208ПовышеннаяM83,532281,41,22,522651,050,37K0317.908 по запросу
K0327.210ПовышеннаяM10432291,41,6319701,30,6K0317.910 по запросу
K0327.212ПовышеннаяM12642810224258521,3K0317.912 по запросу
K0327.216ПовышеннаяM167,5532142,52,55601503,93K0317.916 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Беларусь
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33